- Tuotenumero:
- CS 9765.095
- Tuotekuvaus
- Asennustasojen toteuttamiseen. Asennuslevyjä voidaan säätää 25 mm rasterijaolla syvyyssuunnassa.
- Materiaali
- Alumiini, 3 mm
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Kaappileveydessä 1200 mm osa-asennus yhdellä tai kahdella 600 mm:n levyisellä asennuslevyllä on mahdollista.
- Mitat
- Leveys: 699 mm
Korkeus: 1.096 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: CS-perusulkokaapit
Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 1.200 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 15 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177216877
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Tuotekuvaus
-
CS Mounting plates for CS New Basic enclosure, WH: 800x1200 mm