- Tuotenumero:
- VX 8617.580
- Tuotekuvaus
- Lisäosien asentamiseen kytkentäkaappiin. Osa-asennuslevyjä voidaan käyttää erittäin joustavasti ja niiden avulla voidaan toteuttaa mitä erilaisimpia sovelluksia.
- Materiaali
- Teräslevy, 2,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii ovileveyksille
- 800 mm
- Asennusmahdollisuudet
- Sitä voidaan käyttää pystysuuntaisena asennuspintana ja vaakasuuntaisena tasona.
- Kiinnitys tehdään suoraan kaappiprofiiliin.
- Suositussa asennustavassa kiinnitys tehdään järjestelmäkiskon kautta halutulle asennustasolle kaapissa
- Jos osa-asennuslevyjä asennetaan useaan kerrokseen, ne voidaan saranoida, jotta takana oleviin tasoihin päästään nopeasti käsiksi.
- VX SE -kaapissa asennus pystysuoraan kaappiprofiiliin VX-adapterikiskon kanssa
- Ohje
- Asennukseen VX SE-, PC-, IW-kaappeihin tarvitaan VX-adapterikisko
- Mitat
- Leveys: 700 mm
Syvyys: 700 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX SE
PC
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 11,9 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177919433
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Tuotekuvaus
-
VX-osa-asennuslevy,mitat:700x700mm