- Tuotenumero:
- KX 1561.800
- Tuotekuvaus
- Komponenttien asennukseen. Kiinnitysruuvit sisältyvät kotelon lisävarusteisiin.
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Sopii:
- Kaappityyppi: Liitäntäkotelo KX
Väyläkotelo KX
Leveys: = 300 mm
Korkeus: = 150 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,55 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177925397
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Tuotekuvaus
- KX Mounting plate, for terminal boxes KX and bus enclosures KX, WH: 125x285 mm
- Tietolehdet
- Tekniset yksityiskohdat