Laitehyllyt

Laitehyllyt kiinnitettäväksi 19"-profiiliin

Laitehyllyt kiinnitettäväksi 19"-profiiliin.

Laitehyllyt kiinnitettäväksi 19"-profiiliin

Laitehylly, 19":n rakenne Kaapit, joissa on L-profiilikiskot edessä ja takana

Useampia kiinnityskohtia, joiden avulla tasojen etäisyys on muutettavissa, voidaan varustaa jälkikäteen teleskooppikiskoilla ulosvetoa varten, kuormitettavuus: 50 kg.

Laitehyllyt kiinnitettäväksi 19"-profiiliin

Laitehylly 1 U, kiinteä asennus 482,6 mm:n (19") järjestelmäaukko

482,6 mm (19")/535 mm (metrinen), laskutaso pienille aktiivisille komponenteille, kuten modeemeille tai minikeskittimille, tuumaisiin tai metrisiin tasoihin, kuormitettavuus: 10 kg.