Tämä tuote poistuu: 31.10.2020
- Tuotenumero:
- TS 8800.560
- Tuotekuvaus
- Asennetaan etummaisen ja takimmaisen adapteriprofiilin tai adapterikappaleiden (482,6 mm (19")) väliin 600 mm:n levyisiin kaappeihin.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Laitehyllyn maksimisyvyys = kaapin syvyys – 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
Syvyys: 600 mm - Asennusmitat
- Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19" - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,837 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177213197
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- 19'' asennussarja 600 s