- Tuotenumero:
- CM 5001.140
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 24,5 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TP-alaosat
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 400 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 5,15 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177501560
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- CM Peitelevy TP:lle, LxS: 800x400 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet