- Tuotenumero:
- CM 6730.030
- Tuotekuvaus
- Koko pohja-aukon peittämiseen (CM) tai koko kattoaukon peittämiseen käytettäessä yksittäisiä TopPult-alaosia.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 24,5 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TP-alaosat
CM
Leveys: = 1.600 mm
Syvyys: = 400 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 10 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177554375
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
-
Pulpetin kansilevy 1600x400