Tämä tuote poistuu: 30.6.2022
- Tuotenumero:
- TE 7526.755
- Rakenne
- tasauslevy
- Tuotekuvaus
- Moduulilevyjen avulla TE-kaapin pohjan aluetta voidaan muunnella tarpeen mukaan.
- Käyttöalueet
- Huomioi seuraavat seikat sopivien pohjalevyjen valinnassa:
- Kaapin leveys miinus 150 mm
- Kaapin syvyys miinus 50 mm
- Materiaali
- Teräslevy, sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 450 mm
Syvyys: 150 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: TE
Leveys: 600 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,884 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177551183
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- TE Module plate, WxD: 450x150 mm, Compensating panel, For W: 600 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet