Tämä tuote poistuu: 31.1.2021
- Tuotenumero:
- SZ 5001.237
- Tuotekuvaus
- Turvallinen kaapelien läpivienti yhdessä kaapeliputkien ja pistokeputkien kanssa. Asennetaan vakiopohjalevyn sijaan.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: TP: = 1.600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,84 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177556881
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- CM pohjalevy L1600:lle S=100mm