Tämä tuote poistuu: 30.1.2020
- Tuotenumero:
- SZ 1158.500
- Rakenne
- kiinni
- Tuotekuvaus
- Vara-/vaihto-osaksi toimitukseen sisältyville vakiolaippalevyille.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Ohje
- laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
- Mitat
- Leveys: 220 mm
Syvyys: 90 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: AE
- Laippa
- Koko: 2
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66 asennettuna tavalliseen asentoon, pohjaan.
- Pakkausyksikkö
- 6 kpl
- Paino/VE
- 1,5 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177224902
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- KL metallilaippa umpi 6kpl