HD-läpivientiholkki

Tuotenumero: HD 2410.010

Kaapelikiinnitys HD IP 68 (5 bar, 30 min)

Tuotenumero:
HD 2410.010
Rakenne
Normaali
Hyödyt
Estää tehokkaasti haitallisten mikrobien kertymisen, koska ulkopinta on sileä ja suljettu.
Merkittävästi helpompi ja kustannuksia säästävä puhdistus verrattuna aiempiin läpivientiholkkeihin.
Käyttöalueet
Elintarvikkeiden ja nautintoaineiden valmistus ja pakkaus
Puhdastilatekniikka (esim. farmasia-ala)
Biotekniikka
Kemian teollisuus
Materiaali
Mutteri: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 303)
Tiiviste: FDA 21 CFR 177.2600 mukainen
Mitat
Kierre: M16 x 1,5
Kaapelin läpimitalle
5 ‐ 10 mm
Käyttölämpötila-alue
-20 °C...100 °C
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 68 (5 bar, 30 min)
Pakkausyksikkö
5 kpl
Paino/VE
0,205 kg
Tullitariffinimike
73181900
EAN
4028177022454
ETIM 7.0
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Tuotekuvaus
Läpivientiholkki M16x1,5 RST vp=5kpl
Selitykset
Valmistajan vakuutus