Tämä tuote poistuu: 31.12.2021
- Tuotenumero:
- DK 7044.241
- Tuotekuvaus
- LWL-kasetit Network Cable Organizer -asennusrunkoon.
- Hyödyt
- Aina oikea pituus: Ylimääräinen kaapeli, oli sen tyyppi sitten CAT 6 tai LWL, vedetään takaisin jousivedon avulla
- Jokainen kaapeli on testattu sataprosenttisesti ja sen mukana toimitetaan vastaava mittausluettelo
- Varma lukitus - jokaiseen kaapelikasettiin kuuluu kaapelikiinnitys, joka säästää kaapelia mekaaniselta rasitukselta
- Materiaali
- Kasetit: Ruostumaton teräs, muovi (POM)
- Väri
- Kaapeli: violetti
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Paino/VE
- 0,9 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177917200
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Tuotekuvaus
- DK NCO Fibre-optic cassette OM4 LC-SC, Fibre-optic length: 1,6 m, Fibre-optic colour: violet
- Dokumentaatiot
- Ohjeet