- Tuotenumero:
- AX 2562.200
- Tuotekuvaus
- Läpivientiholkeille tarkoitettujen esireikien muovi on helppo rikkoa. Suorakulmaiset aukot ja vahvistuskehykset mahdollistavat kaapeliläpiviennin suoran asennuksen, modulaarinen.
- Materiaali
- Muovia UL 94-V0 mukaan
- Väri
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 1 suorakulma-aukotukseen mahtuu 10 pientä tiivisteholkkia
- Number of rectangular cutouts
- 3
- Ohje
- laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
- Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä
- 3 x M12
2 x M16
3 x M20
3 x M25
2 x M32
- Mitat
- Leveys: 339 mm
Syvyys: 149 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
- Laippa
- Koko: 2
- Käyttölämpötila-alue
- -40 °C...80 °C
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66 oikein asennettuna
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1, 12
- Number knockouts
- 3
2
3
3
2
- Metric diameter
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,332 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177938403
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
-
SZ Plastic gland plates, for AX, for cable entry, modular, pre-punched, WD: 339x149 mm, for gland plates size 2