- Tuotenumero:
- AX 2580.125
- Rakenne
- Tiivisteholkki, iso
- Tuotekuvaus
- Uralliset tiivisteholkit varmistavat yksilöllisen kaapeliläpiviennin myös esiasennetuille kaapeleille.
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- RAL 7035
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1, 12, 4X vain sisäkäyttöön
- Kaapelin läpimitta
- 25 mm
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Paino/VE
- 0,125 kg
- Tullitariffinimike
- 40082900
- EAN
- 4028177939851
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Tuotekuvaus
- SZ Seal inserts, for cable entry, modular, large, for cable diameter 25 mm
- Hyväksynnät
- UR + C-UR (recognized)
- Dokumentaatiot
- Muut tiedot
- Ohjeet