Kääntökehys mahdollistaa pääsyn 19" asennustasoon kiinnitettyjen laitteiden taakse. Kääntökehys on saatavana joko 130° tai 180° avautuvilla saranoilla.
Laatikot 19" asennustasossa, peitelevyt, asennusmahdollisuus muille kuin tuumamittaisille laitteille ja kiinnitysmahdollisuudet 19" profiilikiskoihin häkkimuttereilla tai innovatiivisella 19" kiinnittimellä
Peitepaneelit peittämään korkeusyksiköt, joita ei tarvita. Useita eri korkeuksia, materiaalina alumiini, teräslevy tai muovi. Ruuvikiinnitteinen tai pika-asennus ilman työkaluja.