Peitepaneelit ja etulevyt
Peitepaneeli
Peitepaneeli, 482,6 mm (19")
Tyhjien kenttien peittämiseen tai omiin asennuksiin.
Peitelevy 19"
Alumiiniset peitepaneelit eri korkeuksilla. Vapaisiin U-paikkoihin 19"-tason sisällä.
Saranat peitelevyille
Saranat peitelevyille.
Pienlaitelaatikko, 4 U, erotettu 482,6 mm:n (19":n) kiinnitystasoon
Pienlaitelaatikko sisältää säädettävän kiinnityspohjan, jonka avulla laatikko voidaan jakaa.
Peitepaneeli, 482,6 mm (19") Kiinnitys ilman työkaluja
Vapaiksi jäävien alueiden sulkemiseen 482,6 mm (19")-asennustasossa.