Tuote poistetaan: 31.10.2021
- Tuotenumero:
- DK 7242.005
- Tuotekuvaus
- 482,6 mm (19") koteloon voidaan asentaa valokuitukasetteja ja se voidaan liittää mihin tahansa 482,6 mm (19") tasoon. Koteloa voidaan käyttää valokuitupäätteenä tai -jakajana. Muunneltava kiinnitys mahdollistaa kaikkien yleisten valokuitukasettien asennuksen. Liitäntäkotelon takaosa on täysin avoin, kuminen tiivisteprofiili toimii pölysuojana. Valokuitukaapelit voidaan kiinnittää joko nippusiteillä tai kaarikiinnikkeillä. Liitäntäkotelo on säädettävissä 482,6 mm (19") laipan avulla syvyyssuunnassa portaattomasti 100 mm asti. Lisäksi liitäntäkotelo voidaan irrottaa kokonaan 482,6 mm (19") laipoista. Kotelo on varustettu kahdella vedonpoistajalla sekä ohjauspidikkeellä kaapelinippujen ohjausta varten.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Liitäntäkotelo
Ohjauspidike
Kasettien peitelevy
Kiinnitystarvikkeet kytkentäpaneelille - Number of splicing cassettes max
- 4
- Ohje
- Toimitus ilman kytkentäpaneeleja ja valokuitukasetteja
- Asennussyvyys
- 302 mm
- Korkeusyksiköt
- 2 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,9 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177167117
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113