Tuote poistetaan: 15.8.2023
- Tuotenumero:
- DK 7241.045
- Tuotekuvaus
- Aukotukset valokuituliittimien asennukseen.
- Käyttöalueet
- valokuitujen liitäntäkoteloon, syvyyssuunnassa säädettävä, ja valokuitujen liitäntäkoteloon, 1 U
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Asennuspaikkojen lukumäärä
- 12
- Valokuituliittimelle
- SC-Duplex
- LC-Quad
- Korkeusyksiköt
- 1 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,265 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177167087
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Tuotekuvaus
- Kytkentäpaneeli 1U 12p