- Tuotenumero:
- DK 7470.535
- Tuotekuvaus
- 482,6 mm (19") koteloon voidaan asentaa valokuitukasetteja ja se voidaan liittää mihin tahansa 482,6 mm (19") jakokeskukseen. Koteloa voidaan käyttää valokuitupäätteenä tai -jakajana. Liitäntäkotelon takaosa on täysin avoin kaapelien sisäänvientiin, kuminen tiivisteprofiili toimii pölysuojana. Valokuitukaapelit voidaan kiinnittää nippusiteillä tai kaarikiinnikkeillä. Kotelo on varustettu kahdella vedonpoistajalla sekä ohjauspidikkeellä kaapelinippujen järjestelmällistä ohjausta varten.
- Hyödyt
- Teleskooppikiskojen ansiosta kasetteihin ja kaapelien vedonpoistoon on helppo päästä käsiksi.
- Muunneltava kasettien kiinnitys mahdollistaa kaikkien yleisten valokuitukasettien kiertymiseltä suojatun asennuksen.
- Etulevyssä oleva varmuuslukko estää asiattomia pääsemästä käsiksi kasetteihin.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Liitäntäkotelo
Ohjauspidike
Varmuuslukko
Kasettien peitelevy
Kiinnitystarvikkeet kytkentäpaneelille
- Number of splicing cassettes max
- 4
- Ohje
- Toimitus ilman kytkentäpaneeleja ja valokuitukasetteja
- Asennussyvyys
- 363 mm
- Korkeusyksiköt
- 2 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 6,752 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177167902
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Tuotekuvaus
-
Valokaapeliliitäntäkotelo 2 u