- Tuotenumero:
- DK 7474.535
- Tuotekuvaus
- Liitäntäkoteloihin voidaan valita useita paneeleita vastaavilla aukotuksilla single- tai duplex-valokuituliittimien asennukseen.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Asennuspaikkojen lukumäärä
- 24
- Valokuituliittimelle
- ST
- Korkeusyksiköt
- 2 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,583 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177167940
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Tuotekuvaus
- Kytkentäpaneeli 2U st