- Tuotenumero:
- DK 7478.535
- Tuotekuvaus
- Liitäntäkoteloihin voidaan valita useita paneeleita vastaavilla aukotuksilla single- tai duplex-valokuituliittimien asennukseen.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Asennuspaikkojen lukumäärä
- 24
- Valokuituliittimelle
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC-Duplex
- Ohje tilausnumerosta
- E-2000 Duplexin kohdalla vain puolet asennuspaikoista on käytettävissä.
- Korkeusyksiköt
- 2 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,553 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177167988
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Tuotekuvaus
- Kytkentäpaneeli 2U sc,e-2000