- Tuotenumero:
- DK 7050.200
- Tuotekuvaus
- Sopii 15:n LSA-profiilierotuslistan 2/10 asennukseen, 2 pyörötankoon (Ø 12 mm). Kannatinyksikkö on yhdistettävissä kaikkiin 482,6 mm:n (19") kiinnitystasoihin. Kaapelien vedonpoistokisko takana.
- Materiaali
- Sivuseinät: Alumiinilevyt
Tuumainen laippa/yhdyskiskot: painevalettu alumiiniprofiili - Toimitus
- Asennus pyörötangoilla rakennesarjana.
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
Korkeus: 132,5 mm
Syvyys: 180 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 2,3 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177221581
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261