Tämä tuote poistuu: 30.1.2020
Uusi korvaava tuote on:
8619520
- Tuotenumero:
- SR 2027.200
- Rakenne
- Nelikulmaisesta teräsputkesta hitsattu vääntöjäykkä kehys, kannatinprofiilissa 3-kertainen taivutus.
- Tuotekuvaus
- 482,6 mm:n (19") elektroniikkakomponenttien asennukseen koko korkeudelle.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kaksoislehtiavainpesän ja asennustarvikkeet.
- Sopii:
- Kaappityyppi: AE
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 600 mm - Korkeusyksiköt
- 11 U
- Sopii kotelotyypille
- AE
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 2,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177013971
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- SR Kääntökehys 11U AE/AP