Tuote poistetaan: 31.1.2020
Uusi korvaava tuote on:
8619510
- Tuotenumero:
- SR 2377.060
- Tuotekuvaus
- 482,6 mm:n (19":n) komponenttien asentamiseen.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. salpalukko kaksoislehtiavainpesällä
Kiinnitystarvikkeet, asennussarja - Asennusohje
- Asennustilanteesta riippuen tarvitaan PS-asennuskisko 23 x 73 mm
- Ohje
- katso lisää asennusmahdollisuuksia Yksityiskohtainen tekniikka -osiosta
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
VX SE
Leveys: = 600 mm
= 800 mm - Korkeusyksiköt
- 6 U
- Sopii kotelotyypille
- TS
- VX SE
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 3 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177214972
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- SR Kääntökehys, pieni TS- , VX SE -kaapeille, L: 600/800 mm 6 U