Tuote poistetaan: 31.1.2020
Uusi korvaava tuote on:
8619010
Kääntökehys, suuri, ilman peitelevyä 600 mm ja 1200 mm leveisiin TS- tai VX SE-kaappeihin
Tuotenumero: SR 2322.700
600 mm ja 1200 mm leveille kaapeille, 22 - 45 HE, ilman peitelevyä, 482,6 mm (19˝)-asennuskomponenttien kiinnitykseen.
- Tuotenumero:
- SR 2322.700
- Tuotekuvaus
- 482,6 mm:n (19") komponenttien asentamiseen.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. salpalukko kaksoislehtiavainpesällä
Kiinnitystarvikkeet, asennussarja - Asennusohje
- Asennustilanteesta riippuen tarvitaan TS-järjestelmäkisko 23 x 73 mm tai TS-järjestelmäkisko 17 x 73 mm
- Ohje
- katso lisää asennusmahdollisuuksia Yksityiskohtainen tekniikka -osiosta
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
Leveys: = 600 mm
= 1.200 mm
Korkeus: ≥ 1.200 mm - Korkeusyksiköt
- 22 U
- Sopii kotelotyypille
- TS
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 9,3 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177021198
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- SR Kääntökehys, suuri, ilman peitelevyä, TS- , VX SE -kaapeille, L: 600/1200 mm 22 U