Tuote poistetaan: 31.10.2021
- Tuotenumero:
- SR 7858.100
- Rakenne
- Raskasmallin rakenne, 19 tuuman taso sivulla
- Tuotekuvaus
- 482,6 mm:n (19") komponenttien asentamiseen.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Kehys: sinkitty
Peitelevy: maalattu - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. tankolukkojärjestelmän kaksoislehtiavainpesällä
Kiinnitystarvikkeet
Sis. asennussarjan, kaapin korkeus 2 000 mm - Avautumiskulma
- 130°
- Asennusohje
- Asennustilanteesta riippuen tarvitaan TS-järjestelmäkisko 23 x 73 mm tai TS-järjestelmäkisko 17 x 73 mm
- Ohje
- katso lisää asennusmahdollisuuksia Yksityiskohtainen tekniikka -osiosta
- Kaksoisovilla varustettuihin TS- ja SE-kaappeihin, joiden korkeus on 1 800 ja 2 200 mm, on asennettava seuraavaksi pienempi kääntökehys lukkoon osumisen estämiseksi.
- Kuormitettavuus (staattinen)
- 350 kg
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
VX SE
Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 2.000 mm - Korkeusyksiköt
- 40 U
- Sopii kotelotyypille
- TS
- VX SE
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 26,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177438880
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Kääntökehys raskaille kuormill
- Dokumentaatiot
- Ohjeet