Tuote poistetaan: 31.1.2020
Uusi korvaava tuote on:
8619040
- Tuotenumero:
- SR 1994.835
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet kaappiin asennusta varten.
- Avautumiskulma
- 130°
- Kuormitettavuus (staattinen)
- 1 500 N
- Note to permissible static load max.
- Suurin sallittu kuormitus 800 N TS-asennuslevyn liukukisko irrotettuna.
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
SE
Leveys: = 600 mm - Sopii kotelotyypille
- TS
- SE
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 2,95 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177463080
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- SR Asennussarja TS/PS/ES RAL7035