Tuote poistetaan: 31.1.2020
Uusi korvaava tuote on:
8619042
- Tuotenumero:
- SR 1996.535
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet kaappiin asennusta varten.
- Avautumiskulma
- 130°
- Kuormitettavuus (staattinen)
- 1 500 N
- Note to permissible static load max.
- Asennus mahdollinen vain asennuslevyn liukukisko irrotettuna.
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
SE
Leveys: = 1.200 mm - Sopii kotelotyypille
- TS
- SE
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 6,4 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177463097
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- SR Asennussarja, kääntökehykselle 130° saranoilla, TS-, VX SE -kaapeille, kun L:1200 mm