Tuote poistetaan: 31.1.2020
Uusi korvaava tuote on:
8619041: 8619041
8619050: 8619050
- Tuotenumero:
- SR 1995.835
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet kaappiin asennusta varten.
- Avautumiskulma
- 130°
- Asennusmahdollisuudet
- Kääntökehyksille 19 tuuman tasoon, sivulle
- Kuormitettavuus (staattinen)
- 1 500 N
- Note to permissible static load max.
- Asennus mahdollinen vain asennuslevyn liukukisko irrotettuna.
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
SE
Leveys: = 800 mm - Sopii kotelotyypille
- TS
- SE
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 3,85 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177343528
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- SR asennussarja 800mm RAL7035