Tuote poistetaan: 31.1.2020
- Tuotenumero:
- SR 1997.235
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet kaappiin asennusta varten.
- Avautumiskulma
- 180°
- Asennusmahdollisuudet
- Kääntökehyksille 19 tuuman tasoon, sivulle
- Kääntökehyksille 19 tuuman tasoon, keskelle
- Kuormitettavuus (staattinen)
- 1 200 N
- Note to permissible static load max.
- Suurin sallittu kuormitus 800 N TS-asennuslevyn liukukisko irrotettuna.
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
SE
Leveys: = 800 mm - Sopii kotelotyypille
- TS
- SE
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 6,26 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177164949
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- SR Asennussarja TS/SE RAL7035