Tuote poistetaan: 31.1.2020
Uusi korvaava tuote on:
8619610
- Tuotenumero:
- SR 2377.880
- Materiaali
- Poikittaistuki: Teräslevy
Kombi-kiinnityskappale TS: Painevalettu sinkki - Pintakäsittely
- Kromatoitu
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet kaappiin asennusta varten.
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
SE
Leveys: = 800 mm - Sopii kotelotyypille
- TS
- SE
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 2,865 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177230637
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- Asennussarja TS 800mm