- Tuotenumero:
- VX 8619.022
- Rakenne
- Peitelevy toisella puolella
- Tuotekuvaus
- 482,6 mm:n (19 tuuman ) komponenttien asentamiseen.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Kehys: sinkitty
Peitelevy: maalattu
- Väri
- Peitelevy: RAL 7035
- Toimitus
- Sis. lukitusjärjestelmän, 130°:n saranan
Kiinnitystarvikkeet, asennussarja
- Asennusohje
- Asennustilanteesta riippuen tarvitaan järjestelmäkisko 23 x 64 mm
- Ohje
- Avatun kääntökehyksen varmistamiseen tarvitaan kääntökehyksen ovisalpa
- katso lisää asennusmahdollisuuksia Yksityiskohtainen tekniikka -osiosta
- Sopii:
- Leveys: = 800 mm
Korkeus: ≥ 1.800 mm
- Korkeusyksiköt
- 35 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 19,4 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177920392
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
-
VX-kハハntレkehys,suuri,peitelevy yhdellハ puolella,kun L:800mm,kun kaapin korkeus vハhintハハn:1800mm,35 U