- Tuotenumero:
- VX 8619.040
- Tuotekuvaus
- Ison kääntökehyksen asentamiseen.
- Materiaali
- Teräslevy, 3,0 mm
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Suoraan kaappiprofiiliin kaapin koko korkeuden osalta
- Järjestelmäkiskon 23 x 64 mm yhteydessä osa-asennukseen kaapin korkeussuunnassa
- Kuormitettavuus (staattinen)
- 3 500 N
- Sopii:
- Leveys: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 3,62 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177920323
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- VX-asennussarja kハハntレkehykselle,suuri,kun L:600mm