Tämä tuote poistuu: 21.1.2021
Uusi korvaava tuote on:
8619051
- Tuotenumero:
- VX 8619.050
- Tuotekuvaus
- Avauskulman laajentamiseen 130 asteesta 180 asteeseen etummaisen asennuksen tapauksessa.
- Hyödyt
- Kääntökehyksen takana oleviin osiin ja 19”:n komponentteihin pääsee helposti käsiksi
- Materiaali
- Painevalu
- Toimitus
- Sarana ylhäällä ja alhaalla
Sis. kiinnitystarvikkeet - Avautumiskulma
- 180°
- Ohje
- Asennus vain VX:ään mahdollinen
- Kuormitettavuus (staattinen)
- 1 500 N
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,849 kg
- Tullitariffinimike
- 83021000
- EAN
- 4028177920293
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- VX-sarana 180ᄀ kハハntレkehystハ varten,suuri