- Tuotenumero:
- DK 7402.000
- Tuotekuvaus
- Raskaiden komponenttien tukemiseen Data Rackissa. Data Rackin molempien asennustasojen esiasennettu kiinnitysetäisyys 350 mm vastaa tarkasti liukukiskojen kiinnitysmittaa. Vaihtoehtoisesti komponenttien sijoittamiseen voidaan käyttää myös asennustasoon kiinnitettäviä laitepohjia. Näitä on saatavissa kiinteästi asennettuina sekä ulosvedettävänä versiona.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Kuormitettavuus
- 500 N staattinen
- Asennusmitat
- Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19"
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 1,072 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177187177
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Tuotekuvaus
-
Liukukiskot vp=2kpl