Tämä tuote poistuu: 30.6.2022
Vaihtoehtoinen tuotesuositus:
5501450
- Tuotenumero:
- DK 7963.710
- Tuotekuvaus
- Asennetaan etummaisen ja takimmaisen 19 tuuman kiinnitystason väliin. Liukukiskojen avulla voidaan tukea painavia tuumaisia komponentteja.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Distance between mounting levels
- 795 mm
- Load capacity static
- 800 N
- Tukipinta
- Leveys: 85 mm
Syvyys: 724 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: TE 8000
- Asennusmitat
- Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19" - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 3,712 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177443976
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- DK Slide rail, support surface WxD: 85x724 mm, 80 kg, static, distance between levels:: 795 mm, For TE