Tämä tuote poistuu: 31.1.2020
Uusi korvaava tuote on:
8613181
Liukukisko TS-adapteriprofiiliin, molemminpuolinen kiinnitys
Tuotenumero: TS 8613.180
Molemminpuoleiseen kiinnitykseen etumaisen ja takimmaisen adapteriprofiilin, 482,6 mm (19") tai adapterikappaleiden, 482,6 mm (19") väliin.
- Tuotenumero:
- TS 8613.180
- Tuotekuvaus
- Asennus etummaisen ja taaimmaisen adapteriprofiilin, 482,6 mm (19”) tai adapterikappaleen 482,6 mm (19”) väliin.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8
Syvyys: = 800 mm - Asennusmitat
- Installation depth for components: 482,6 mm
Asennusleveys komponenteille: 19" - Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Paino/VE
- 6,33 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177212244
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Liukukiskot 19'' LS 800 10kpl