Tämä tuote poistuu: 31.10.2021
Vaihtoehtoinen tuotesuositus:
5302035
- Tuotenumero:
- DK 5501.480
- Hyödyt
- Asennus on mahdollista ilman työkaluja kaapin etupuolelta käsin.
- EIA-järjestelmärei'ityksen kaikkia kolme kiinnitysreikää voidaan käyttää asennuskomponenttien ruuvikiinnitykseen.
- Vaihtoehtoisesti suora kiinnitys 482,6 mm (19") järjestelmärei'itykseen on mahdollinen TE 8000:ssa.
- Käyttöalueet
- Kiinnitettäväksi etummaiseen kiinnitystasoon.
- Raskaiden sisärakenteiden tukemiseen.
- Säädettävissä 19 tuuman kiskojen välisen etäisyyden mukaan.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- 482,6 mm (19") – L-profiilikiskot edessä ja takana
- 482,6 mm:n (19") asennuskehys, eteen ja taakse
- 19":n standard-profiilikiskot VX IT -kaappiin
- Kuormitettavuus
- 1500 N
- Ohje
- Tukipinta/kisko 25 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT
VX IT
TE
TX CableNet - Tasojen väli
- 600 ‐ 900 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Paino/VE
- 3,75 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177679030
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Liukukiskot 150 kg S=600-900mm vp=2kpl
- Dokumentaatiot
- Ohjeet