- Tuotenumero:
- VX 8613.161
- Tuotekuvaus
- Asennus etummaisen ja taaimmaisen 19":n adapteriprofiilin tai 19":n adapterikappaleen väliin.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Syvyys: = 600 mm
- Asennusmitat
- Asennusleveys komponenteille: 19"
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Paino/VE
- 6,3 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177938991
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
-
VX Slide rail for VX Adaptor section, two-sided-mounting, for D: 600 mm