Tämä tuote poistuu: 20.1.2021
Uusi korvaava tuote on:
5302001
- Tuotenumero:
- DK 5501.865
- Tuotekuvaus
- Sisältää ympäri kulkevan harjaslaipan, joka estää törmäyksen erotuslistoihin, kun ulompaan asennustasoon on asennettu kiskojärjestelmä.
- Käyttöalueet
- Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä.
- Materiaali
- Teräslevy
Peitepaneeli: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB - Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- 2 pystysuuntaista peitelevyä
2 vaakasuuntaista peitelevyä
4 harjalistaa
Sis. kiinnitystarvikkeet
1 peitepaneeli, 3 HE - Asennusohje
- Harjalistalla varustetut pystysuuntaiset peitelevyt voidaan jakamista varten asentaa sekä etummaiseen että taaimmaiseen 19” asennuskehykseen.
- Sopii:
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.200 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 6 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177679214
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Tuotekuvaus
- Ilmanohjauslevy 800x1200 RAL 9005
- Dokumentaatiot
- Info sheet