Tämä tuote poistuu: 1.1.2020
Uusi korvaava tuote on:
2371001
- Tuotenumero:
- SG 2371.050
- Rakenne
- Salamavaloelementti
- Tuotekuvaus
- 360°:n signaalisäteily optimoidun prismatekniikan avulla. Mahdollisten liitäntöjen lukumäärä = 5 elementtiä samalla jännitteellä.
- Hyödyt
- Asennus ja sähköinen kosketus helposti bajonettiliitoksen avulla.
- Konfiguroitavissa jopa viidelle elementille, samalla jännitteellä.
- Saatavana eri värisiä ja eri jännitteillä toimivia elementtejä.
- Vilkku- ja salamavaloelementti sis. valonlähteen, suoraan asennettavissa.
- Toimintotapa
- Modulaarinen rakenne on mahdollinen liitäntä-, optisten ja akustisten elementtien, hehkulamppujen ja merkintätaulujen kanssa.
- Materiaali
- Kotelo polyamidia
Kalotti: Läpinäkyvä polykarbonaatti - Väri
- Punainen
- Halkaisija
- 70 mm
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- 2500 V AC
- Nimelliseristysjännite
- 250 V AC
- Nimellisvirta maks.
- 15 mA
- Mitat
- Korkeus: 56 mm
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54, kun ylimmäiseksi asennetaan kansi tai sireeni
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,1 kg
- Tullitariffinimike
- 85311095
- EAN
- 4028177220126
- ETIM 7.0
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Tuotekuvaus
- Optinen elem.salama 230V pun.