- Tuotenumero:
- CP 6375.010
- Rakenne
- Asennus vaakasuoraan
- Tuotekuvaus
- Asennus kulmakappaleisiin, myös jälkikäteen.
- Materiaali
- Kahvaputki: Alumiini
Kahvapidike: Painevalettu sinkki
Peitelevyt: Polyamidi
- Pintakäsittely
- Kahvaputki: luonnonvärinen eloksointi
Kahvapidike: pulverimaalattu
- Väri
- Kahvapidike: RAL 7024
Peitelevyt: värisävy RAL 7024
- Toimitus
- Kahvaputki, Ø 20 mm
2 kahvapidintä
2 peitelevyä
Kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Tarvittaessa voidaan lyhentää katkaisemalla putki
- Jos kotelon asennussyvyys on 74 mm, kahvaa ei voi asentaa samalle sivulle kannatinliitännän kanssa
- Sopii etupaneelin leveydelle
- 482,6 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,64 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177483200
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Tuotekuvaus
-
CP kahvasarja Comfort Paneelille