- Tuotenumero:
- CP 6107.100
- Tuotekuvaus
- Vaakasuoraan tai pystysuoraan asennukseen seuraavien koteloiden seinään: Yhteensopiva Comfort-Panelin, Optipanelin ja muiden kotelojen sekä pintojen kanssa.
- Materiaali
- Kahvapidike: Painevalettu sinkki
Peitetulpat: Muovi
Kahvaputki: Alumiini
- Pintakäsittely
- Kahvaputki: pulverimaalattu
- Väri
- Kahvapidike: RAL 7035
Peitetulpat: värisävy RAL 7035
Kahvaputki: värisävy RAL 9006
- Toimitus
- Kahvaputki
2 kahvapidintä
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Asennukseen tarvitaan kiinnitysporaukset ja rivoittamaton pinta.
- Comfort-Panelin rivoitetussa rakenteessa voidaan suorittaa tarvittava jyrsintä. Tätä varten on ilmoitettava ohjauskotelon kohdalla "valmisteltu kahvasarjalle CP 6107.XXX"
- OUT_SUITABLE_FOR_FRONT_PANEL_HEIGHT
- ≥ 7 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,499 kg
- Tullitariffinimike
- 79070000
- EAN
- 4028177229679
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Tuotekuvaus
-
Sivukahva kork.7U