- Tuotenumero:
- CP 6053.210
- Rakenne
- Ruuvikiristimille
- Tuotekuvaus
- Alumiinisten etulevyjen, ohjaustaulujen ja näppäimistöjen asentamiseen
- Toimitus
- VP = 4 painolevyä, 4 kiinnitysnauhaa
- Ohje
- Ohjauspaneelit TP 277 6", OP 277 6", MP 277 10" -kosketusmalli, MP 377 12" -kosketusmalli ja MP 377 15" -kosketusmalli asennetaan adapterilevyn avulla (sisältyy kotelon toimitukseen erikseen pyydettäessä).
- Direct Integration
- Siemens Sinumerik: OP 010, OP 010C, OP 012, OP 015, MCP 483, PP 012, Querty 19", KB 483C, TP 015A
- Siemens Simatic: Panel PC 477, 577, 677, 677B: 12,1":n kosketus, 15,1":n kosketus, 12,1":n painikkeet, 15,1":n painikkeet, 19":n kosketus (tarvitaan 2 VP:tä)
- Flat Panel 12", 15", 17", 19" (tarvitaan 2 VP:tä)
- Pro Face -teollisuus-PC: ALP 3600, ALP 3700, ALP 3900
- Ohje tilausnumerosta
- Kiinnityssarja voidaan asentaa vain pystysuoraan.
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Paino/VE
- 0,068 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177416413
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
-
Kiinn.sarja ruuvikiristimille 4kpl