- Tuotenumero:
- CP 6058.500
- Rakenne
- Kierretapeilla
- Tuotekuvaus
- Alumiinisten etulevyjen, ohjaustaulujen ja näppäimistöjen asentamiseen
- Toimitus
- VP = 10 kiinnitysleukaa ja hylsyruuvia
- Direct Integration
- Asiakaskohtaisten sovellusten asennukseen
- Ohje tilausnumerosta
- 15":n, 17":n ja 19":n TFT-näyttöjen asennukseen.
- Kierre
- M4
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Paino/VE
- 0,15 kg
- Tullitariffinimike
- 79070000
- EAN
- 4028177163676
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- As.sarja kierretapeilla M4 vp=10kpl