- Tuotenumero:
- SM 2383.060
- Rakenne
- VESA-liitännällä MIS-D, MIS-E
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- 1 monitoripidike
2 pidikekulmaa
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Adaptor rail for VX compatibility is required for mounting via VX punched sections with mounting flange in VX SE, PC
- Asennusmahdollisuudet
- Suoraa runkoon asennusta varten 600 mm leveisiin kaappeihin
- Asennus 800 mm leveisiin kaappeihin vain järjestelmäkiskon kanssa
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX: = 600 mm
Kaappityyppi: TS: = 800 mm
Kaappityyppi: VX SE
Kaappityyppi: PC
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 2,58 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177966543
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
-
SM TFT-/näyttökiinnike VESA-liitännällä MIS-D, MIS-E