- Tuotenumero:
- SZ 2482.710
- Rakenne
- RJ45-seinäliitin sisäpistokkeeseen
- Tuotekuvaus
- Liitännän jatkamiseen kaapin sisältä, esim. teollisuus-PC:stä ja kytkimistä, kaapin ulkopintaan. Seinäliitäntä tarvitsee yhtä vähän tilaa kuin yksi näppäin.
- Hyödyt
- Nopeampi huoltaa
- Kaapin kotelointiluokka ei muutu
- Vastamutteri leikkautuu maalipintaan, jotta liitoksesta tulee sähköä johtava
- Suojatulppa ei häviä
- Materiaali
- Kotelo: Messinki
Kansi: Alumiini
Tiiviste: Polyamidi
- Pintakäsittely
- Kotelo: niklattu
Kansi: eloksoitu
- Pituus
- 1 m
- Mitat
- Pituus: 1 m
- seinän paksuudelle (maks.)
- 1 ‐ 6 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP67 suojatulppa suljettuna
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,08 kg
- Tullitariffinimike
- 85444290
- EAN
- 4028177550223
- ETIM 7.0
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Tuotekuvaus
-
Interface extension 1,0m