- Tuotenumero:
- SZ 2482.310
- Rakenne
- Kaksoisasennuskehys, muovisella luukulla (läpikuultava)
- Tuotekuvaus
- Yleiskäyttöinen kaikkialla, missä tarvitaan nopea pääsy liitäntöihin ja pistorasioihin. Kaappi voidaan pitää suljettuna ja suojattuna ympäristövaikutuksilta sekä asiattomalta käsittelyltä.
- Toimintotapa
- Asennuskehyksessä on luukku, joka lukittuu useaan asentoon 90–180° välillä
- Painettava lukko takaa luotettavan tiivistymisen. Voidaan lukita tarvittaessa.
- Materiaali
- Lukitus: Polykarbonaatti
Asennuskehikko, painevalettua sinkkiä
Muovinen läppä: Polykarbonaatti (läpikuultava)
- Pintakäsittely
- Asennuskehys: mattaniklaus
- Väri
- Lukitus: RAL 7024
Ruuviliittimet: keltainen (RAL 1016)
- Asennusaukotus
- Aukon leveys: 117 mm
Aukotuskorkeus: 91 mm
- Asennusmahdollisuudet
- pienkoteloihin ja kompakteihin kytkentäkaappeihin ohjelmointiliitännäksi
- IT- ja teollisuusjakokaappeihin verkon huoltoliitännäksi
- PC-kaappeihin ja pulpettijärjestelmiin lisälaitteiden tilapäiseksi liitännäksi
- Siirrettäviin IW-työasemiin nopeaan kytkemiseen olemassa oleviin verkkoympäristöihin
- Command Panel-järjestelmiin integroitujen komponenttien ohjelmointia ja huoltoa varten.
- Mitat
- Leveys: 130 mm
Korkeus: 120 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 65 luukku suljettuna ja asianmukaisesti asennettuna
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,4 kg
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177490659
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
-
Asennuskehys 2-osainen