- Tuotenumero:
- SZ 2482.600
- Rakenne
- Jousiliittimet maks. 2 x 2,5 mm², liitäntä takana
- Tuotekuvaus
- Normin EN 60 204-1 mukaan kaikki virtapiirit, joiden nimellisvirta on ≤ 20 A, ja jotka syöttävät sähköä koneiden kytkentäkaappien pistorasioihin, on suojattava vikavirtasuojalaitteella, jonka nimellisverotusvirta on ≤ 30 mA. Valmisteltu yleisimpien, 2-napaisten FI-/LS-suojakytkimien asennukseen.
- Hyödyt
- Suojaa virhevirralta ja ylikuormitukselta
- Normien mukainen suojaus EN 60 204:n mukaan
- FI-kytkimen palauttaminen on mahdollista kytkentäkaappia avaamatta
- Jousimekanismi nostaa avoimen katon 30° ylös. Näin katto ei enää unohdu auki.
- Käyttöalueet
- Ohjelmoitavana liitäntänä säädöille
- Huoltokäytävänä verkoille
- Lisälaitteiden väliaikaiseen liitäntään
- Olemassa olevien verkkorakenteiden nopeaan liitäntään
- Integroitujen komponenttien ohjelmointiin ja huoltoon
- Toimintotapa
- Painettava lukko takaa luotettavan tiivistymisen. Voidaan lukita tarvittaessa.
- Materiaali
- Asennuskehys: PBT-muovi (musta)
Muovinen läppä: Polykarbonaatti (läpikuultava)
- Toimitus
- Liitäntäluukku, koostuu kokonaan muovikehyksistä, pistoke (VDE), RJ 45 (hylsy/hylsy, Cat 5e) ja aukko FI-suojakytkimelle
Esileimaus USB A:lle (hylsy/hylsy) olemassa
3 mm kaksinkertainen, irrotettava kääntönuppi
- Asennusaukotus
- Aukon leveys: 117 mm
Aukotuskorkeus: 91 mm
- Ohje
- Liitäntäluukkua saa käyttää vain asennetun FI-suojakytkimen kanssa
- Mitat
- Leveys: 131 mm
Korkeus: 127 mm
- Nimelliskäyttöjännite
- 250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisvirta 230 V, 50 Hz
- 10 ‐ 16 A
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 65
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 0,58 kg
- Tullitariffinimike
- 85366990
- EAN
- 4028177803732
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
-
SZ Interface flap, complete, mounting frame and interface inserts, with plastic flap, semi-transparent, RJ45, sockel modules Germany, knock-out for RDC protective switch