Säätöjalat FlatBoxiin M10 x 20 mm

Tuotenumero: DK 7507.740

Säätöjalat, FlatBoxiin

Tuotenumero:
DK 7507.740
Tuotekuvaus
Kaappien pohjan ruuvaamiseen. Avainkoko 17, kiinnityskierteessä Torx-kanta 30.
Käyttöalueet
Pöytäkotelo
Stand-alone-rakenne
Toimintotapa
Kaappien pohjan ruuvaamiseen.
Materiaali
Jalka: Muovi
Väri
Jalka: RAL 9005
Levelling low
30 mm
Adjustment tool
kuusiokoloavain SW 17
Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) rakenneosaa kohden
5 500 N
Mitat
Kierre: M10
Kierrepituus: 20 mm
Säätöalue
10 ‐ 20 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Paino/VE
0,132 kg
Tullitariffinimike
73181900
EAN
4028177552678
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
FlatBoxin säätöjalat VP=4kpl
Dokumentaatiot
Info sheet